CMP

Pakiet monitorowania stanu CMP to system do pomiarów bezpośrednich przeznaczony do określania zanieczyszczeń cząstkami stałymi, nasycenia wodą i stanu płynów hydraulicznych i smarnych. Zależnie od wersji CMP składa się z silnika, pompy i bloku połączeniowego czujnika, dzięki czemu może być łatwo zintegrowany hydraulicznie z obwodami cieczy istniejących układów. Ponadto umożliwia optymalne przekazywanie zmierzonych wartości do systemów akwizycji i oceny danych. CMP jest więc kompaktowym i łatwym w modernizacji rozwiązaniem do monitorowania stanu do cieczy.

 

  • Monitorowanie czystości komponentów w stanowiskach testowych
  • Monitorowanie czystości oleju w zbiornikach (bezciśnieniowych) i przewodach ciśnieniowych
  • Wypróbowane i przetestowane rozwiązanie do zadań pomiarowych przy niskim ciśnieniu w układzie
  • Dostępne również dla pomp o wysokich ciśnieniach wlotowych
Dowiedz się więcej Wyświetl mniej
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [pl]
SKU
GP_1000510103
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Elementy produktów grupowanych
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Nr materiału 4657399
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
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
CMP ConditionMonitoring Package
Broszura produktowa PL

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Broszura produktowa EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Broszura produktowa PL

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Broszura produktowa EN

(0.59 MB)