Ciśnieniowe zawory nadmiarowe DB500/700/1000
Ciśnieniowe zawory nadmiarowe DB700/1000 są stabilnymi ciśnieniowo zaworami bezpośredniego działania, odpowiednimi do ciśnień do 1000 barów i natężeń przepływu do 25 l/min. Oprócz kompaktowej i lekkiej konstrukcji zapewniają wyjątkową szczelność i płaską krzywą ciśnienie-przepływ.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1000 barów
- Maksymalne natężenie przepływu: 25 l/min
- Rozmiar: 700 barów: Rozmiar 6 według normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 barów: Rozmiar 6 według standardu Bieri
SKU
GP_1000422276
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
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.76 MB)