Ciśnienie – HDA 4000-H z detekcją za pomocą czujnika HSI
- Przetwornik ciśnienia
- Do HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- Interfejs HSI (HYDAC Sensor Interface)
- Czujnik pomiarowy ze stali nierdzewnej z cienkowarstwowym tensometrem
- Zakres pomiarowy od -1 do 9 do 0 do 2000 barów
- Dokładność ±0,25% typ FS; ±0,5% maks. FS
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562592
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
HDA 4748-H-0250-000
Nr materiału 909337
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0400-000
Nr materiału 909427
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0016-000
Nr materiału 909425
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0100-000
Nr materiału 909426
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0600-000
Nr materiału 909428
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Nr materiału 909429
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0060-000
Nr materiału 909554
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0150-000(psi)
Nr materiału 920663
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-6000-000(psi)
Nr materiału 920664
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-9000-000(psi)
Nr materiału 920665
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
Nr materiału 920755
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Nr materiału 920756
|
|
||||||||
|
HDA 4778-H-1500-000(psi)
Nr materiału 920757
|
|
||||||||
|
HDA 4728-H-1000-000
Nr materiału 921229
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-0160-000
Nr materiału 922944
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
Nr materiału 924414
|
|
||||||||
|
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
Nr materiału 924415
|
|
||||||||
|
HDA 4748-H-09,0-000
Nr materiału 928161
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Broszura produktowa
PL
(0.74 MB)

Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Broszura produktowa
EN
(0.74 MB)