Asortyment ciężki
Pasy seryjne są stosowane do układania rur równoległych, węży i grup kablowych w wiązkach, w sposób uporządkowany, bezpieczny i efektywny
kosztowo. Seria do „ciężkich lekkich” jest zaprojektowana z gładką powierzchnią wewnętrzną w wersji standardowej.
Występuje w czterech rozmiarach i umożliwia montaż maksymalnie 10 rur/węży ze średnicami od 6 mm do 56,4 mm.
kosztowo. Seria do „ciężkich lekkich” jest zaprojektowana z gładką powierzchnią wewnętrzną w wersji standardowej.
Występuje w czterech rozmiarach i umożliwia montaż maksymalnie 10 rur/węży ze średnicami od 6 mm do 56,4 mm.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371008
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
Nr materiału 3001586
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
Nr materiału 3001827
|
|
||||||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
Nr materiału 3001828
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
Nr materiału 3002636
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
Nr materiału 3002677
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
Nr materiału 3008396
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
Nr materiału 3016585
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
Nr materiału 3027427
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
Nr materiału 3029725
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
Nr materiału 3033804
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
Nr materiału 3039128
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
Nr materiału 3055782
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
Nr materiału 3062501
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
Nr materiału 3063245
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
Nr materiału 3067114
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
Nr materiału 3067166
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
Nr materiału 3070966
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
Nr materiału 3072376
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
Nr materiału 3072377
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
Nr materiału 3083309
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Series strips
Broszura produktowa
PL
(0.94 MB)

Series strips
Broszura produktowa
EN
(0.94 MB)