Asortyment ciężki
Paski seryjne (z „zakresu ciężkiego”) HYDAC nadają się doskonale do grupowego, schludnego, bezpiecznego i ekonomicznego
montażu równoległych grup rur, węży i przewodów. Są one wyposażone we wkładki elastomerowe umożliwiające łączenie rur o różnych średnicach. Zaciski mają standardowo gładką powierzchnię wewnętrzną. Na zamówienie dostępne są również w wersji żebrowanej, zapewniającej lepszą izolację akustyczną i wibracyjną.
Dostępne są 4 rozmiary, które umożliwiają montaż do 10 rur/węży o średnicach od 6 mm do 56,4 mm.
montażu równoległych grup rur, węży i przewodów. Są one wyposażone we wkładki elastomerowe umożliwiające łączenie rur o różnych średnicach. Zaciski mają standardowo gładką powierzchnię wewnętrzną. Na zamówienie dostępne są również w wersji żebrowanej, zapewniającej lepszą izolację akustyczną i wibracyjną.
Dostępne są 4 rozmiary, które umożliwiają montaż do 10 rur/węży o średnicach od 6 mm do 56,4 mm.
SKU
dowiedz się więcej ...
GP_1000370981
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [pl]
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Asortyment ciężki
Średnica: 6-406,4 mm Zawiera również wkładki elastomerowe do izolacji akustycznej i wibracyjnej.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Nr materiału 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Nr materiału 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Nr materiału 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Nr materiału 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Nr materiału 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Nr materiału 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Nr materiału 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Nr materiału 3005377
|
|
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Clamps to DIN 3015
Broszura produktowa
PL
(1.68 MB)
Clamps to DIN 3015
Broszura produktowa
EN
(1.68 MB)