AS 1000

AquaSensor AS 1200 jest stosowany do wykrywania online wody w olejach hydraulicznych oraz cieczach smarnych, a także w oleju napędowym i ma specjalną konstrukcję czujnika OEM do monitorowania stanu. Mierzy poziom nasycenia oraz temperaturę cieczy.

W wersji z dwoma wyjściami analogowymi AS 1200 przekazuje wartości dla poziomu nasycenia oraz temperaturę jako sygnał od 4 do 20 mA.

AS 1200 umożliwia więc ciągłe monitorowanie olejów hydraulicznych i smarnych; precyzyjnie, stale i online.

  • Poziom nasycenia: od 0 do 100%

  • Temperatura od -25 do 100°C

  • Bardzo niezawodny ze względu na kompaktową i solidną konstrukcję

  • Niedrogi czujnik, również do użycia seryjnego

  • Nie jest wymagana kalibracja do różnych typów oleju

  • Odporny na ciśnienie, również w warunkach pulsacji

  • Indywidualna konfiguracja przez dwa wyjścia przełączające (opcjonalnie)

  • Wczesne rozpoznawanie problemów z wodą, co pozwala na uniknięcie błędów i niepotrzebnych przerw w działaniu

SKU
GP_1000490739
dowiedz się więcej ...
Wyszukiwanie produktu
Wybór filtru
Zresetuj filtr
Standard
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie
Ciecz
Zaznacz wszystko Resetuj zaznaczenie

AS 1000


Elementy produktów grupowanych
AS 1108-C-000
Nr materiału 909896
Standard:
EN 61000-6-1:2007
Dane uzupełniające:
Bez
Ciecz:
Do estrów fosforanowych
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
AS 1208-C-000
Nr materiału 928886
Dane uzupełniające:
Bez
Ciecz:
Do standardowych olejów mineralnych
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
AS 1208-2-000
Nr materiału 928887
Dane uzupełniające:
Bez
Ciecz:
Do standardowych olejów mineralnych
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
AS 1108-C-000 + PP
Nr materiału 929169
Standard:
EN 61000-6-1:2007
Dane uzupełniające:
Bez
Ciecz:
Do estrów fosforanowych
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
AS 1108-2-000
Nr materiału 922184
Standard:
EN 61000-6-1:2007
Dane uzupełniające:
Bez
Ciecz:
Do estrów fosforanowych
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
AS 1208-C-000 + PP
Nr materiału 929992
Standard:
EN 61000-6-1:2007
Dane uzupełniające:
Bez
Ciecz:
Do standardowych olejów mineralnych
każdy 1 PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
AS 1200 AquaSensor
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

AS 1200 AquaSensor
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)