HPS 2496-F31-0400-000

Numer części
930932
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
Dopuszczenia i certyfikaty Nie
Dodatkowy interfejs 4–20 mA, 0 do 10 V, IO-Link
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny
Wyjścia przełączające 2
Wartość maks. zakresu ustawień 400
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR, PSI, MPA
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Tak