W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | IO-Link |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 100 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD_930760_HPT 1446S-F31-C-0100-000
Oprogramowanie
PL
(0.72 MB)

IODD_930760_HPT 1446S-F31-C-0100-000
Oprogramowanie
EN
(0.72 MB)