HPT 1746S-F31-B-0250-000

Numer części
930715
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy IO-Link
Dokładność 0,50% maks. = 0,25% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 250
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
Oprogramowanie PL

(0.72 MB)

IODD_930715_HPT 1746S-F31-B-0250-000
Oprogramowanie EN

(0.72 MB)