W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Długość sondy | 16 |
---|---|
Dokładność | 2,0% maks. = 1,0% typ. |
Przyłącze elektryczne | Niemieckie DT04 / 4p |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Wartość maks. zakresu temperatury | 125 |
Wartość min. zakresu temperatury | -25 |
Zatwierdzenie | Brak |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Oprogramowanie
PL
(0.08 MB)

EDS_930700_HTT 124V-F11-016-000
Oprogramowanie
EN
(0.08 MB)