W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Dodatkowy interfejs | 4–20 mA, 0 do 10 V, IO-Link |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 2 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 1 |
Wartość min. zakresu ustawień | -1 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR, PSI, MPA |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Tak |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Oprogramowanie
PL
(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Oprogramowanie
EN
(0.63 MB)