HPS 2446-F31-02,5-000

Numer części
930249
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
Dopuszczenia i certyfikaty Nie
Dodatkowy interfejs 4–20 mA, 0 do 10 V, IO-Link
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 2
Wartość maks. zakresu ustawień 2,5
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR, PSI, MPA
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Tak

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Oprogramowanie PL

(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Oprogramowanie EN

(0.62 MB)