HPT 1446S-C-0016-000

Numer części
930050
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (3 przewody, źródło)
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 16
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Oprogramowanie PL

(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Oprogramowanie EN

(0.06 MB)