W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Brak |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | IO-Link |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 16 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | -1 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Oprogramowanie
PL
(0.73 MB)

IODD_930049_HPT 1446S-F31-C-0016-031(-1…16bar)
Oprogramowanie
EN
(0.73 MB)