HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000

Numer części
930001
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
Zatwierdzenia i certyfikaty ECE
Zakres pomiarowy, wartość końcowa 360
Zakres pomiarowy, wartość początkowa 0
Typ Jednoobrotowy
Przyłącze elektryczne Niemieckie DT04, 4-stykowe
Średnica obudowy 25 mm, okrągłe
Typ mocowania Kołnierz montażowy
Przyłącze mechaniczne Pierścień obrotowy, Ø 21 mm, 2 × M5
Sygnał wyjściowy CANopen
Rozdzielczość 14-bitowy
Dokładność 0.2° maks. = 0,1° typ.

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Oprogramowanie PL

(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Oprogramowanie EN

(0 MB)