W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Długość sondy temperatury | 350 |
---|---|
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody), 0 do 10 V |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Zakres temperatur wartość maks. | 100 |
Zakres temperatur wartość min. | -25 |
Sonda temperatury | Zintegrowany |
Wyświetlacz | Tak |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5p |
Przyłącze mechaniczne | G1/2 DIN 3852 / zewnętrzny |