HPT 1746S-B-0250-000

Numer części
929705
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy IO-Link
Dokładność 0,50% maks. = 0,25% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 250
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne