W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | ECE |
---|---|
Zakres pomiarowy, wartość końcowa | 360 |
Zakres pomiarowy, wartość początkowa | 0 |
Typ | Jednoobrotowy |
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe |
Średnica obudowy | 25 mm, okrągłe |
Typ mocowania | Kołnierz montażowy |
Przyłącze mechaniczne | Pierścień obrotowy, Ø 21 mm, 2 × M5 |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Rozdzielczość | 14-bitowy |
Dokładność | 0.2° maks. = 0,1° typ. |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Oprogramowanie
EN
(0 MB)