HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

Numer części
929370
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
Zatwierdzenia i certyfikaty SIL 2, PL D, Kat. 2
Zakres pomiarowy, wartość końcowa 360
Zakres pomiarowy, wartość początkowa 0
Typ Jednoobrotowy
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe
Średnica obudowy 36 mm, okrągłe
Typ mocowania Synchronizacja 4-otworowa M3
Przyłącze mechaniczne Wałek D 10 mm, DM 6 mm
Sygnał wyjściowy 4..20 mA (3-żyłowy)
Rozdzielczość 12-bitowy
Dokładność 0.3° maks. = 0,15° typ.