HPT 1448S-F11-0100-000

Numer części
929331
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL, ECE zatwierdzenie typu (E13 samochód)
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy CANopen
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 100
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 929331 HPT 1448S F11 0100 000
Oprogramowanie PL

(0.1 MB)

EDS 929331 HPT 1448S F11 0100 000
Oprogramowanie EN

(0.1 MB)

EDS_929331_HPT 1448S-F11-0100-000
Oprogramowanie PL

(0.1 MB)

EDS_929331_HPT 1448S-F11-0100-000
Oprogramowanie EN

(0.1 MB)