HPT 1446S-F31-0040-000

Numer części
929319
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
Zatwierdzenie Brak
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy IO-Link
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 40
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Oprogramowanie PL

(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Oprogramowanie EN

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Oprogramowanie PL

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Oprogramowanie EN

(0.41 MB)