HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Numer części
929114
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
Zatwierdzenia i certyfikaty SIL 2, PL D, Kat. 2, ECE
Zakres pomiarowy, wartość końcowa 360
Zakres pomiarowy, wartość początkowa 0
Typ Jednoobrotowy
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe
Średnica obudowy 36 mm, okrągłe
Typ mocowania Synchronizacja 4-otworowa M3
Przyłącze mechaniczne Wałek D 9 mm, DM 8 mm
Sygnał wyjściowy CANopen Safety
Rozdzielczość 18-bitowy
Dokładność 0.2° maks. = 0,1° typ.

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Oprogramowanie PL

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Oprogramowanie EN

(0 MB)