HPT 50K-C-05.0-S-000

Numer części
929044
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne Deutsch DT04 / 3-f.
Przyłącze mechaniczne G1/2 ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (3 przewody, źródło)
Dokładność 5,00% maks. = 3,00% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 5
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Różnica