HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Numer części
929003
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
Zatwierdzenia i certyfikaty ECE
Zakres pomiarowy, wartość końcowa 360
Zakres pomiarowy, wartość początkowa 0
Typ Jednoobrotowy
Przyłącze elektryczne Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe
Średnica obudowy 25 mm, okrągłe
Typ mocowania Kołnierz montażowy
Przyłącze mechaniczne Pierścień obrotowy, Ø 21 mm, 2 × M5
Sygnał wyjściowy CAN J1939
Rozdzielczość 14-bitowy
Dokładność 0.2° maks. = 0,1° typ.