HPT 1446-F31-0250-000

Numer części
928969
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
Zatwierdzenie Brak
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy IO-Link
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 250
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Oprogramowanie PL

(0.6 MB)

IODD 928969 HPT 1446 F31 0250 000
Oprogramowanie EN

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Oprogramowanie PL

(0.6 MB)

IODD_928969_HPT 1446-F31-0250-000
Oprogramowanie EN

(0.6 MB)