HDA 7448-F12-0400-000

Numer części
928968
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy CAN J1939
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 400
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne