HPT 1446S-F31-0060-000

Numer części
928811
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
Zatwierdzenie Brak
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy IO-Link
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 60
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Oprogramowanie PL

(0.68 MB)

IODD 928811 HPT 1446S F31 0060 000
Oprogramowanie EN

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Oprogramowanie PL

(0.68 MB)

IODD_928811_HPT 1446S-F31-0060-000
Oprogramowanie EN

(0.68 MB)