HPT 1448S-F11-0060-000

Numer części
928759
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL, ECE zatwierdzenie typu (E13 samochód)
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy CANopen
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 60
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Oprogramowanie PL

(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Oprogramowanie EN

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Oprogramowanie PL

(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Oprogramowanie EN

(0.1 MB)