W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
---|---|
Zakres pomiarowy osi dodatkowej | 90 |
Zakres pomiarowy osi głównej | 180 |
Oś dodatkowa (nachylenie boczne) | oś Y |
Oś główna (nachylenie wzdłużne) | oś X |
Liczba osi nachylenia | 2 |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Dodatkowa tuleja CAN | Tak |
Przyłącze elektryczne | 8 |
Rozdzielczość | 0,01 |
Dokładność | 0,20 |
Kompensacja ruchu | Nie |
Zatwierdzenia i certyfikaty | UL, ECE |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Oprogramowanie
PL
(0.1 MB)

EDS_928718_HIT 1008-F11-X-180-Y-90-1-000
Oprogramowanie
EN
(0.1 MB)