EDS 1791-N-016-200 (4 Schließer)

Numer części
928655
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
Dopuszczenia i certyfikaty Nie
Dodatkowy interfejs 4–20 mA, 0 do 10 V
Przyłącze elektryczne Pasek zacisku
Przyłącze mechaniczne G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny
Wyjścia przełączające 4
Wartość maks. zakresu ustawień 16
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Tak