HPT 1448S-F11-0600-000

Numer części
928442
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
Zatwierdzenie ECE zatwierdzenie typu (E13 samochód)
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy IO-Link
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 600
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 928442 HPT 1448S F11 0600 000
Oprogramowanie PL

(0.1 MB)

EDS 928442 HPT 1448S F11 0600 000
Oprogramowanie EN

(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Oprogramowanie PL

(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Oprogramowanie EN

(0.1 MB)