W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | ECE zatwierdzenie typu (E13 samochód) |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | IO-Link |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 100 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Oprogramowanie
PL
(0.93 MB)

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Oprogramowanie
EN
(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Oprogramowanie
PL
(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Oprogramowanie
EN
(0.93 MB)