W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Długość sondy | 6 |
---|---|
Dokładność | 0,8% maks. = 0,4% typ. |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5p |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Wartość maks. zakresu temperatury | 100 |
Wartość min. zakresu temperatury | -25 |
Zatwierdzenie | Brak |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Oprogramowanie
PL
(0.08 MB)

EDS_927603_ETS 4148-F11-006-000
Oprogramowanie
EN
(0.08 MB)