HDA 7440-B-400-000

Numer części
927137
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
Zatwierdzenie Brak, Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne Kabel
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 0 do 10 V
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 400
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne