W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Zatwierdzenie dla statków |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 2,5 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Bezwzględne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Broszura produktowa
PL
(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Broszura produktowa
EN
(5.13 MB)