W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | Przewód płaszczowy, długość 10 m |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | Zintegrowany z cylindrem, D = 10 mm |
Sygnał wyjściowy | 4 .. 20 mA (3-żyłowy) |
Rozdzielczość | 0,1 mm |
Zakres pomiarowy [mm] | 660 |
Konstrukcja/geometria | Pręt |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Zatwierdzenia i certyfikaty | PL D, SIL 2 |