W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/2 HN28-22 |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (3 przewody, źródło) |
Dokładność | 5,00% maks. = 3,00% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 2 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Różnica |