EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Numer części
926371
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
Dopuszczenia i certyfikaty Zatwierdzenie typu ECE, Dopuszczenie UL
Dodatkowy interfejs IO-Link
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 2
Wartość maks. zakresu ustawień 6000
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa PSI
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Nie

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Oprogramowanie PL

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Oprogramowanie EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Oprogramowanie PL

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Oprogramowanie EN

(0.03 MB)