HNT 1221-B-1100-000

Numer części
926293
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
Zakres pomiarowy [mm] 1028
Wbudowany czujnik temperatury Nie
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL
Przyłącze elektryczne Przewód płaszczowy, długość 1 m
Przyłącze mechaniczne G3/4 zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 0–10 V
Długość pręta [mm] 1100
Zasada pomiaru Magnetostrykcyjny