W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | Kabel |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
Dokładność | 0,25% maks. = 0,125% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 500 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4800 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
PL
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa
PL
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Broszura produktowa
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura branżowa
PL
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura branżowa
EN
(22.21 MB)