W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | SIL 2, PL D, Kat. 2 |
---|---|
Zakres pomiarowy, wartość końcowa | 360 |
Zakres pomiarowy, wartość początkowa | 0 |
Typ | Jednoobrotowy |
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe |
Średnica obudowy | 36 mm, okrągłe |
Typ mocowania | Synchronizacja 4-otworowa M3 |
Przyłącze mechaniczne | Wałek D 10 mm, DM 6 mm |
Sygnał wyjściowy | CANopen Safety |
Rozdzielczość | 14-bitowy |
Dokładność | 0.2° maks. = 0,1° typ. |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Oprogramowanie
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Oprogramowanie
EN
(0 MB)