W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Długość sondy | 100 |
---|---|
Dokładność | 0,8% maks. = 0,4% typ. |
Przyłącze elektryczne | DIN 43650 /3p+PE |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A DIN 3852 / zewnętrzny |
Wartość maks. zakresu temperatury | 100 |
Wartość min. zakresu temperatury | -25 |
Zatwierdzenie | ATEX, IECEx |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody), HART |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
PL
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
PL
(0.21 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
EN
(0.21 MB)