HPT 506-C-08.0-S-000

Numer części
926004
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/2 ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (3 przewody, źródło)
Dokładność 5,00% maks. = 3,00% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 8
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Różnica