W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Zakres pomiarowy, wartość końcowa | 360 |
Zakres pomiarowy, wartość początkowa | 0 |
Typ | Jednoobrotowy |
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe |
Średnica obudowy | 36 mm, okrągłe |
Typ mocowania | Synchronizacja 4-otworowa M3 |
Przyłącze mechaniczne | Wałek pełny 10 mm, DM 6 mm |
Sygnał wyjściowy | CAN J1939 |
Rozdzielczość | 14-bitowy |
Dokładność | 0.2° maks. = 0,1° typ. |