W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Dodatkowy interfejs | IO-Link |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 2 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 400 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)
IODD 925909 EDS 824 F31 0400 000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)
IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)
IODD_925909_EDS 824-F31-0400-000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0.81 MB)