W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Zatwierdzenie typu ECE, Dopuszczenie UL |
---|---|
Dodatkowy interfejs | IO-Link |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 5-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 2 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 25 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)
IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Oprogramowanie
PL
(0.03 MB)
IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Oprogramowanie
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0.81 MB)