W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Zakres pomiarowy, wartość końcowa | 360 |
Zakres pomiarowy, wartość początkowa | 0 |
Typ | Jednoobrotowy |
Przyłącze elektryczne | Złącze zewnętrzne M12 × 1, 5-stykowe, osiowe |
Średnica obudowy | 36 mm, okrągłe |
Typ mocowania | Synchronizacja 4-otworowa M3 |
Przyłącze mechaniczne | Wałek pełny 10 mm, DM 6 mm |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Rozdzielczość | 14-bitowy |
Dokładność | 0.2° maks. = 0,1° typ. |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Oprogramowanie
EN
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Oprogramowanie
EN
(0 MB)