W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zakres pomiarowy [mm] | 1128 |
---|---|
Wbudowany czujnik temperatury | Tak |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 5-stykowy |
Przyłącze mechaniczne | G3/4 zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | CANopen |
Długość pręta [mm] | 1200 |
Zasada pomiaru | Magnetostrykcyjny |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Oprogramowanie
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Oprogramowanie
PL
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Oprogramowanie
EN
(0 MB)