HDA 74Z6-B-0060-G04-000

Numer części
925609
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne Kabel
Przyłącze mechaniczne G1/8 ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 0 do 10 V
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 60
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne