ETS 3226-F31-350-000

Numer części
925333
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
Długość sondy temperatury 350
Zatwierdzenia i certyfikaty Nie
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), 0 do 10 V, IO-Link
Wyjścia przekaźnikowe 2
Zakres temperatur wartość maks. 100
Zakres temperatur wartość min. -25
Sonda temperatury Zintegrowany
Wyświetlacz Tak
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/2 DIN 3852 / zewnętrzny

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Oprogramowanie PL

(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Oprogramowanie EN

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Oprogramowanie PL

(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Oprogramowanie EN

(0.05 MB)